SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1500RPM,93kW,592Nm,198A, 330V;1750RPM,111kW,606Nm, 200A,385V;2000RPM,126kW, 602Nm,200A,445V 液体冷却,防护方式 IP55 22 位增量编码器 带驱动 CLiQ 接口 结构样式 IM B3;光滑的轴 无滑键 接线盒(上方) K40:补充润滑装置 DE 和 NDE;L27:绝缘 NDE 轴承规格 P00:电缆引入板 未钻孔;P0B:双轴承 DE 振动质量:R/A;轴 和法兰精确度;R, 客户自定义M. CIGO 编号 10083576
商品编号(市售编号) |
1PH8186-1DF20-0ZA1-Z K40+L27+P00+P0B |
产品说明 |
SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1500RPM,93kW,592Nm,198A, 330V;1750RPM,111kW,606Nm, 200A,385V;2000RPM,126kW, 602Nm,200A,445V 液体冷却,防护方式 IP55 22 位增量编码器 带驱动 CLiQ 接口 结构样式 IM B3;光滑的轴 无滑键 接线盒(上方) K40:补充润滑装置 DE 和 NDE;L27:绝缘 NDE 轴承规格 P00:电缆引入板 未钻孔;P0B:双轴承 DE 振动质量:R/A;轴 和法兰精确度;R, 客户自定义M. CIGO 编号 10083576
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
761 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
40 天 |
净重 (Kg) |
410.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
产品组 |
9694 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|