SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

工业商城和 SIOS 现已整合为 SiePortal

SiePortal 现将我们的工业商城与“工业在线支持”页面整合到一个公共界面中。所有功能将逐步转移到新设计中。如想了解有关新设计和导航的更多信息,我们建议您参加“导览”。在此,您会了解到一些关于主要变动的信息。

导览时会将您重新引导到我们的新平台。点击浏览器上的后退按钮或再次打开 URL,即可随时返回。

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
1PH8186-1DL00-9LA1-Z K40+L27+N0K+X01
Product
相似图像
SIMOTICS M 紧凑型异步电机 2900RPM,101kW,333Nm,198A,38V 强制通风 通风方向驱动端-->非驱动端 22 位增量编码器 带 DRIVE-CLiQ 接口 轴承规格:性能 振动性能:SR/B;轴和 法兰精确度:R 接线盒(上方) 右侧电缆引入口 驱动端信号端口 N0K:特殊轴端 d65x80mm; 光滑轴端 K40:补充润滑装置 L27:绝缘规格非驱动端 轴承;X01:彩色涂料 RAL 9005(深黑色) 客户指定电机 SMR-38-2016
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1PH8186-1DL00-9LA1-Z K40+L27+N0K+X01
产品说明 SIMOTICS M 紧凑型异步电机 2900RPM,101kW,333Nm,198A,38V 强制通风 通风方向驱动端-->非驱动端 22 位增量编码器 带 DRIVE-CLiQ 接口 轴承规格:性能 振动性能:SR/B;轴和 法兰精确度:R 接线盒(上方) 右侧电缆引入口 驱动端信号端口 N0K:特殊轴端 d65x80mm; 光滑轴端 K40:补充润滑装置 L27:绝缘规格非驱动端 轴承;X01:彩色涂料 RAL 9005(深黑色) 客户指定电机 SMR-38-2016
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 761
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 40 天
净重 (Kg) 422.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
产品组 9694
组代码 R220
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.07.21
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
正在读取文档...
;