SIMOTICS M 紧凑型异步电机 2500RPM,106kW 405Nm,230A,335V 2900RPM,101kW 333Nm,198A,385V 3400RPM,81kW 228Nm,158A,455V 强制通风;通风方向 非驱动端-->驱动端;防护等级 IP55 G14:风扇装置 带滤棉 K18:驱动端径向轴密封 K40:补充润滑装置 驱动端和非驱动端 L27:绝缘规格 非驱动端轴承 Q45:防溅(油)板 客户自定义电机 根据 SMR-49-2014
商品编号(市售编号) |
1PH8186-1FL13-0DA1-Z G14+K18+K40+L27+Q45 |
产品说明 |
SIMOTICS M 紧凑型异步电机 2500RPM,106kW 405Nm,230A,335V 2900RPM,101kW 333Nm,198A,385V 3400RPM,81kW 228Nm,158A,455V 强制通风;通风方向 非驱动端-->驱动端;防护等级 IP55 G14:风扇装置 带滤棉 K18:驱动端径向轴密封 K40:补充润滑装置 驱动端和非驱动端 L27:绝缘规格 非驱动端轴承 Q45:防溅(油)板 客户自定义电机 根据 SMR-49-2014
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
761 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
40 天 |
净重 (Kg) |
424.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
195125367135 |
商品代码 |
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
产品组 |
9694 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2019.07.21 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|