抽屉式紧凑型 断路器 带导向框架和 PSS 框架 1600;带实时时钟和 4AUX 触发信号开关 S24;Icu "H" Icu=85kA @ 415 V,4 极,右侧 ETU320,LI,In=1250A 旋转编码开关 Ir=500...1250A Ii = 1.5...15 x In 可调节中性线保护 关闭,50%,100%,200% 背面水平接口
注意
商品编号(市售编号) |
3VA2712-2.B52-.... |
产品说明 |
抽屉式紧凑型 断路器 带导向框架和 PSS 框架 1600;带实时时钟和 4AUX 触发信号开关 S24;Icu "H" Icu=85kA @ 415 V,4 极,右侧 ETU320,LI,In=1250A 旋转编码开关 Ir=500...1250A Ii = 1.5...15 x In 可调节中性线保护 关闭,50%,100%,200% 背面水平接口
|
产品家族 |
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
注意 |
产品配置不完整。请检查配置。
|
价格组 / 总部价格组 |
RO / 1CB |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LPB----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99 |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
46.474 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
产品组 |
5374 |
组代码 |
P360 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2018.01.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|