2024.04.16 19:28:05
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3WT8100-....3-...2
Product
抽屉式断路器 3 极,尺寸 1 In=1000A,最大 500V,AC 50/60Hz Icu=55kA,500V 时 带机械 重合闸闭锁装置 带脱扣信号开关 带脱扣指示
注意
产品配置不完整。请检查配置。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3WT8100-....3-...2
产品说明 抽屉式断路器 3 极,尺寸 1 In=1000A,最大 500V,AC 50/60Hz Icu=55kA,500V 时 带机械 重合闸闭锁装置 带脱扣信号开关 带脱扣指示
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
产品配置不完整。请检查配置。
价格数据
价格组 / 总部价格组 RH / 1CA
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LBP-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 36.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85362000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 3744
组代码 P360
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
订购该产品前需要先进行配置。
;