抽屉式断路器 3 极,尺寸 1 In=1000A,最大 500V,AC 50/60Hz Icu=66kA,500V 时 带机械 重合闸闭锁装置 带脱扣信号开关 带脱扣指示 带抽屉式框架 额定瞬时电流 强度 ICW 66kA/S,3极
注意
商品编号(市售编号) |
3WT8101-....4-...2 |
产品说明 |
抽屉式断路器 3 极,尺寸 1 In=1000A,最大 500V,AC 50/60Hz Icu=66kA,500V 时 带机械 重合闸闭锁装置 带脱扣信号开关 带脱扣指示 带抽屉式框架 额定瞬时电流 强度 ICW 66kA/S,3极
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
注意 |
产品配置不完整。请检查配置。
|
价格组 / 总部价格组 |
RH / 1CA |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LBP----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
10 天 |
净重 (Kg) |
58.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85362000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
产品组 |
3744 |
组代码 |
P360 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|