SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
4RB2004-3CC50-Z I23
Product
功率电容器 PHICAP MKP 220V 0.4kVAr
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 4RB2004-3CC50-Z I23
产品说明 功率电容器 PHICAP MKP 220V 0.4kVAr
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2021.04.22
价格数据
价格组 / 总部价格组 1DD
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 70 天
净重 (Kg) 0.300 Kg
包装尺寸 205.00 x 270.00 x 193.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 12
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85322900
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.2
产品组 5870
组代码 P310
原产地 巴西
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.12.21
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-26-02-90
eClass 6 27-26-02-90
eClass 7.1 27-26-02-90
eClass 8 27-26-02-90
eClass 9 27-26-02-90
eClass 9.1 27-26-02-90
ETIM 7 EC001516
ETIM 8 EC001516
ETIM 9 EC001516
|
;