***不再提供*** SIMATIC IPC277D(Nanopanel 计算机) 7” 触摸屏 TFT; 2x 10/100/1000 MBit/s 以太网 RJ45; 3x USB V2.0(高电流): 1x 串行(COM 1); CF 卡 插槽; 24V DC 电源
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6AV7881-1A.0.-...0 |
产品说明 |
***不再提供*** SIMATIC IPC277D(Nanopanel 计算机) 7” 触摸屏 TFT; 2x 10/100/1000 MBit/s 以太网 RJ45; 3x USB V2.0(高电流): 1x 串行(COM 1); CF 卡 插槽; 24V DC 电源
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2023.10.01 |
注意 |
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
2ET |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 5A992 / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
1.500 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
84714100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST80E |
产品组 |
4348 |
组代码 |
R133 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2011.07.11 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|