2024.04.18 20:59:25
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
7KQ3118-.....-....
Product
相似图像
过程气相色谱分析法 Maxum 版本 II 包括信息表: 警告(多语言纸质版)
注意
产品配置不完整。请检查配置。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7KQ3118-.....-....
产品说明 过程气相色谱分析法 Maxum 版本 II 包括信息表: 警告(多语言纸质版)
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
产品配置不完整。请检查配置。
价格数据
价格组 / 总部价格组 LY / 8ZC
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99I
工厂生产时间 80 天
净重 (Kg) 150.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 90272010
LKZ_FDB/ CatalogID PA30-2
产品组 4680
组代码 R351
原产地 新加坡
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.07.24
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-15-06-01
eClass 6 27-15-06-01
eClass 7.1 27-15-06-01
eClass 8 27-15-06-01
eClass 9 27-15-06-01
eClass 9.1 27-15-06-01
|
订购该产品前需要先进行配置。
;