2024.04.17 7:20:39
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
VAI61.32-25 | BPZ:VAI61.32-25
Product
VAI61.32-25 - 2-port ball valve, internal thread, PN40, DN32, kvs 25
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) VAI61.32-25 | BPZ:VAI61.32-25
产品说明 VAI61.32-25 - 2-port ball valve, internal thread, PN40, DN32, kvs 25
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 U4 / U4
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.746 Kg
包装尺寸 9.10 x 12.10 x 8.10
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914062079
UPC 未提供
商品代码 84818081
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC0
组代码 H5CC
原产地 意大利
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.03.12
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;