1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 的连接器板 用于直接编码器安装 的连接器板 用于直接编码器安装 的连接器板 用于直接编码器安装 的连接器板 用于直接编码器安装 的连接器板 用于直接编码器安装 的连接器板 用于直接编码器安装 的连接器板 用于直接编码(*)
注意
产品不再提供
Repair part
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
EWN:1653020002000 |
产品说明 |
1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 1FW320 的连接器板 用于直接编码器安装 的连接器板 用于直接编码器安装 的连接器板 用于直接编码器安装 的连接器板 用于直接编码器安装 的连接器板 用于直接编码器安装 的连接器板 用于直接编码器安装 的连接器板 用于直接编码器安装 的连接器板 用于直接编码(*)
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.02.24 |
注意 |
产品不再提供
Repair part
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
765 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.963 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
195125087491 |
商品代码 |
76109090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
RP-MOTO |
产品组 |
9642 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2019.07.21 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|