混合式电机铣削主轴 AH80 白色编号AABA089A0-AA0; 刀具接口 SK30, DIN69871/72, 电机,水冷型, 轴承,已用润滑脂润滑, 异步电机: 5.1 KW;5.4 NM; N 额定 9000 rpm;I 额定 18A; N 最大转速 24000 rpm; 无分离单元; 17 针连接器用于 编码器信号:SIN/COS 1VPP, 160 个齿, 和电机温度 无模拟传感器 S1,用于检测夹紧状态 SIEMENS 功率连接器 规格 1.5;
注意
产品尚未在市场上销售
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
JBD:AABA089A0-AA0 |
产品说明 |
混合式电机铣削主轴 AH80 白色编号AABA089A0-AA0; 刀具接口 SK30, DIN69871/72, 电机,水冷型, 轴承,已用润滑脂润滑, 异步电机: 5.1 KW;5.4 NM; N 额定 9000 rpm;I 额定 18A; N 最大转速 24000 rpm; 无分离单元; 17 针连接器用于 编码器信号:SIN/COS 1VPP, 160 个齿, 和电机温度 无模拟传感器 S1,用于检测夹紧状态 SIEMENS 功率连接器 规格 1.5;
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
QPM280:销售发布 |
注意 |
产品尚未在市场上销售
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
715 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : 9I999KP / ECCN : N |
工厂生产时间 |
60 天 |
净重 (Kg) |
52.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
84669360 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
GG_MCNL2 |
产品组 |
9736 |
组代码 |
P129 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2019.06.17 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-24-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-90 |
eClass |
8 |
27-02-91-90 |
eClass |
9 |
27-02-24-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-91 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|