2024.04.16 15:16:08
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
JBD:ABBA105M0-CD1
Product
相似图像
混合型电机铣刀轴 AH 100 白色编号ABBA105M0-CD1; 带法兰; 刀具接口 SK40, DIN69871/72, 电机,水冷型, 轴承,已用润滑脂润滑, 异步电机:18.5KW;54Nm; N 额定 3300 rpm;I 额定 45A; N 最大转速 18000 rpm; 带液压分离单元 17 针连接器用于 编码器信号: SIN/COS 1VPP,160 个齿, 和电机温度 / 带模拟传感器 S1,用于 检测夹紧状态; SIEMENS 功率连接器 规格 1.5;
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) JBD:ABBA105M0-CD1
产品说明 混合型电机铣刀轴 AH 100 白色编号ABBA105M0-CD1; 带法兰; 刀具接口 SK40, DIN69871/72, 电机,水冷型, 轴承,已用润滑脂润滑, 异步电机:18.5KW;54Nm; N 额定 3300 rpm;I 额定 45A; N 最大转速 18000 rpm; 带液压分离单元 17 针连接器用于 编码器信号: SIN/COS 1VPP,160 个齿, 和电机温度 / 带模拟传感器 S1,用于 检测夹紧状态; SIEMENS 功率连接器 规格 1.5;
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 715
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : 9I999KP / ECCN : N
工厂生产时间 80 天
净重 (Kg) 99.999 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84669360
LKZ_FDB/ CatalogID GG_MCNL2
产品组 9736
组代码 P129
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.06.17
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-24-91
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
;