断路器 NGB NGB1B015BNAV 符合 UL489 认证 1 极;额定输入电流 = 15A 最大电压 347V AC NEMA 额定值 25kA @ 277V NEMA 额定值 14kA @ 347V 包括负载接线片;经测试符合 UL489 补充 SB Naval
商品编号(市售编号) |
US2:NGB1B015BNAV |
产品说明 |
断路器 NGB NGB1B015BNAV 符合 UL489 认证 1 极;额定输入电流 = 15A 最大电压 347V AC NEMA 额定值 25kA @ 277V NEMA 额定值 14kA @ 347V 包括负载接线片;经测试符合 UL489 补充 SB Naval
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
RY / 1CD |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99 |
工厂生产时间 |
10 天 |
净重 (Kg) |
0.760 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
040892164787 |
商品代码 |
85362010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
产品组 |
5362 |
组代码 |
P360 |
原产地 |
墨西哥 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
阐明 RoHS 合规性 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|