登录
注册
已注册用户只需在登录画面的相应字段中输入用户名和密码。登录后, 您将看到用户特定设置和价格以及可供您使用的其他功能。
如果您忘记了密码, 则请单击登录画面上的链接 "忘记密码? " 。
Industry Mall
欢迎访问产品目录和在线订购系统。我们提供了超过 100,000 件产品的订货数据、价格信息以及组态工具。
Industry Mall 中国
English
联系我们
帮助
网站浏览器
搜索
产品目录
返回到上个目录页
产品组
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
安全系统-安全集成型
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
组态工具
配置工具列表
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
安全系统-安全集成型
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
行业系统解决方案和产品
汽车行业
生物燃料与生物能源行业
化工与石化行业
食品与饮料
机械工程
采矿与冶金
石油与天然气行业
制药行业
造纸行业
太阳能行业
交通、基础设施、物流
水处理
电气件批发
可再生能源
行业系统解决方案
工业系统解决方案和产品
机械工程
Packaging machines
Printing presses
Textile machines
Converting
Tire production machines
Metal forming technology
Glass production machines
Handling systems
Solar production machines
Cranes
纸制品加工
印刷
处理
塑料
Plastics
纺织品
金属成型
包装
机床
Drive applications
Cranes
SIMOCRANE crane technology platform
SIMOCRANE Standard Technology
SIMOCRANE Advanced Technology
SIMOCRANE CMS Crane Management System
SIMOCRANE application examples
Drive systems
SIMOTICS motors for cranes
Services and documentation
Appendix
SIMOTICS motors for cranes
General technical specifications
SIMOTICS M – Main motors
SIMOTICS SD – Severe Duty Motors
SIMOTICS SD – Severe Duty Motors
SIMOTICS SD 1LE1 Standard Motors
SIMOTICS SD 1LA/1LG/1LP/1PP Standard Motors
1LP4, 1LP6 SH 132-280 with mounted spring-set brake
1LG4, 1LG6 SH 315 L with external fan
1LP4, 1LP6 SH 132-280 with mounted spring-set brake
KFB spring-set brake for SIMOTICS SD 1LP4, 1LP6
2022.05.22 22:02:00
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 5
ETIM 6
ETIM 7
最小化
组态工具大全
1LP4, 1LP6 SH 132-280 with mounted spring-set brake
产品信息
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 1LP4, 1LP6 SH 132-280 with mounted spring-set brake
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。