登录
注册
已注册用户只需在登录画面的相应字段中输入用户名和密码。登录后, 您将看到用户特定设置和价格以及可供您使用的其他功能。
如果您忘记了密码, 则请单击登录画面上的链接 "忘记密码? " 。
Industry Mall
欢迎访问产品目录和在线订购系统。我们提供了超过 100,000 件产品的订货数据、价格信息以及组态工具。
Industry Mall 中国
English
联系我们
帮助
网站浏览器
搜索
产品目录
返回到上个目录页
产品组
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
安全系统-安全集成型
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
组态工具
配置工具列表
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
安全系统-安全集成型
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
楼宇科技
楼宇自控系统
暖通空调产品
消防安全
GAMMA 楼宇控制
GAMMA 楼宇控制
显示和操作单位
输出装置
输入装置
组合型装置
照明装置
防晒, 防照, 利用日光
供暖, 制冷, 通风, 空气调节
采暖、通风、空调-主要控制器
快速装配系统, 房间控制箱
网关, 接口转换器
物理传感器
控制和自动化装置
系统产品及配件
无线通信系统KNX RF - GAMMA wave/Synco living
无线电系统– EnOcean
DELTA控制和调节设备
输出装置
二进制输出装置
二进制输出装置
开关执行器
模块化开关执行器
Switching actuators/Modular installation system
组合型开关执行器
开关执行器
5WG1512-1..B01 - 负载开关
5WG1510-1AB0.. - 负载开关
5WG1567-1AB.. - 开关执行器
N 511/02 - 8路开关执行器,8*16A,带手动 (阻性负载)
N 562/01 - 双值输出模块,2*10A,230V AC
N 53x/.. - Switching actuator
N 562/01 - 双值输出模块,2*10A,230V AC
2021.01.17 9:06:02
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 5
ETIM 6
ETIM 7
最小化
组态工具大全
N 562/01 - 双值输出模块,2*10A,230V AC
订货数据
产品信息
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 N 562/01 - 双值输出模块,2*10A,230V AC
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。