登录
注册
已注册用户只需在登录画面的相应字段中输入用户名和密码。登录后, 您将看到用户特定设置和价格以及可供您使用的其他功能。
如果您忘记了密码, 则请单击登录画面上的链接 "忘记密码? " 。
Industry Mall
欢迎访问产品目录和在线订购系统。我们提供了超过 100,000 件产品的订货数据、价格信息以及组态工具。
Industry Mall 中国
English
联系我们
帮助
网站浏览器
搜索
产品目录
返回到上个目录页
产品组
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
安全系统-安全集成型
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
组态工具
配置工具列表
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
安全系统-安全集成型
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
楼宇科技
楼宇自控系统
暖通空调产品
消防安全
GAMMA 楼宇控制
暖通空调产品
标准控制器
软件与中央通讯单元
房间自动化控制器
室内自动化系统
温控器
传感器
阀门及执行器
风阀执行器
可变速驱动器
热表
OEM
其他
气动范围
NA CN Classification
风阀执行器
适用于暖通空调系统的执行器
适用于变风量控制的执行器
适用于火灾烟雾保护的风阀执行器
适用于变风量控制的执行器
Compact room automation stations BACnet/IP DXR2.E..
Compact room automation stations BACnet/MSTP DXR2.M..
VAV 紧凑型变风量控制器
VAV compact controllers with Modbus RTU communication
VAV 紧凑型变风量控制器 GDB181.. / GLB181.. / ASV181..
VAV modular controllers
Compact room automation stations BACnet/IP DXR1.E..
Compact room automation stations BACnet/MSTP DXR1.M..
Compact room automation stations BACnet/MSTP DXR2.M..
Accessories for DXR2.M..
DXR2.M10PL.. - Compact room automation station, BACnet/MSTP, 24 V
Accessories for DXR2.M..
ASK78.3 - 适用与小转轴的对中紧固插件
ASK71.9 - 通用操作柄
ASK78.5 - 轴对中紧固插件 12.7mm 直径 (½")
ASK78.6 - 轴对中紧固插件 8mm 方轴
ASK78.7 - 轴对中紧固插件 10mm 方轴
ASK78.10 - 轴对中紧固插件 12mm 直径
ASK78.12 - 轴对中紧固插件 D字形 12mm 直径,9mm 高
ASK78.9 - 轴对中紧固插件 10mm 直径
ASK78.14 - 轴对中紧固插件 8mm 方轴
ASK78.7 - 轴对中紧固插件 10mm 方轴
2021.01.28 17:48:19
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 5
ETIM 6
ETIM 7
最小化
组态工具大全
ASK78.7 - 轴对中紧固插件 10mm 方轴
订货数据
产品信息
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 ASK78.7 - 轴对中紧固插件 10mm 方轴
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。