登录
注册
已注册用户只需在登录画面的相应字段中输入用户名和密码。登录后, 您将看到用户特定设置和价格以及可供您使用的其他功能。
如果您忘记了密码, 则请单击登录画面上的链接 "忘记密码? " 。
Industry Mall
欢迎访问产品目录和在线订购系统。我们提供了超过 100,000 件产品的订货数据、价格信息以及组态工具。
Industry Mall 中国
English
联系我们
帮助
网站浏览器
搜索
产品目录
返回到上个目录页
产品组
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
组态工具
配置工具列表
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
楼宇科技
楼宇自控系统
暖通空调产品
GAMMA 楼宇控制
暖通空调产品
标准控制器
温控器
传感器
阀门及执行器
风阀执行器
OEM
其他
气动产品
NA CN Classification
温控器
联网型房间温控器
非联网型房间温控器
毛细管类温控器
毛细管类温控器
温度限制 RAK.. / RAZ.. / TKM..
防冻保护 QAF.. / RAK..
温度限制 RAK.. / RAZ.. / TKM..
RAK.. / RAZ.. / TKM..
RAK.. / RAZ.. / TKM..
RAK-T 和 RAK-S 的附件
TKM2 - 风管热温度复位限定控制器, 20...110 °C; 穿孔的保护袋 200mm
RAM-TR.2000M - 温控器,20…90°C,弹簧固定,带外部设定值调节器
RAM-TW.2000M - 捆绑式温度限制器,20…90°C,弹簧固定,带外部设定值调节器
BPZ:RAK-TR.1..H - 温度控制器
BPZ:RAK-TW.1..H - 热复位温度限值器
保护套管
BPZ:RAK-TW.1..H.. - 热复位温度限值器
BPZ:RAK-TB.1..M - 温度限制器
BPZ:RAK-ST..M - 安全保护温度限值器
BPZ:RAZ-TW.1..J - 温度控制器/温度限制复位温控器
BPZ:RAZ-ST..J - 温度控制器/安全限制复位温控器
保护套管
ALT-SB150 - 保护套管150 mm, MS63 镀镍, G½", PN10, LW7
ALT-SS280 - 保护套管280 mm, V4A 不锈钢, G½", PN16, LW7
ALT-SB100 - 保护套管100 mm, MS63 镀镍, G½", PN10, LW7
ALT-SS150 - 保护套管150 mm, V4A 不锈钢, G½", PN16, LW7
ALT-SSF100 - 保护套管100 mm, V4A 不锈钢, G½", PN40, LW7
ALT-SSF100 - 保护套管100 mm, V4A 不锈钢, G½", PN40, LW7
2024.03.28 17:23:17
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 7
ETIM 8
最小化
组态工具大全
ALT-SSF100 - 保护套管100 mm, V4A 不锈钢, G½", PN40, LW7
订货数据
产品信息
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 ALT-SSF100 - 保护套管100 mm, V4A 不锈钢, G½", PN40, LW7
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。