Durch Updates des Konfigurators wurden folgende Features ergänzt:

·         Im Gehäuse-Modus wurden Grobhandtaster als Komplettgehäuse ergänzt.
Grobhandtaster können nicht kundenspezifisch konfiguriert oder beschriftet werden.

·         Failsafe-ASi in 1er-Gehäusen mit rechtsbündiger Befehlsstelle möglich
Einzelne NOT-Halt Gehäuse können nun auch mit Standard-Gehäusen (mittige u. rechtsbündige Befehlsstelle) verwendet werden.

·         PROFINET-Komponenten im Fronttafelmodus
Erweiterung des Konfigurators um eine weitere Kommunikationsfähige Variante

 

·         Drehbare Beschriftung auf bogenförmigen Beschriftungsflächen

 

 

·         Schlüsselschalter mit Schlüsselüberwachung

·         Stützpunktklemmen in Gehäusen

·         Leuchtmelder mit Ampel-LED nur als Kompakt-Variante erhältlich (Farben: rot, grün o. gelb)

·         Erweiterung des Kontaktmodulportfolio

o   Vergoldete Kontaktmodule

o   2polige Kontakte

o   Voreilende / Nacheilende Module

·         Potentiometer Namensschild kann individuell beschriftet werden