SITOP PSU6200 & SEL1400 Başlangıç Paketi 2
Takım çalışmasına örnek – SITOP PSU6200 & SEL1400 Başlangıç Paketi-2
1 fazlı PSU6200 güç kaynağı (24 V DC/10 A) ve takım arkadaşı 4 kanallı SEL1400 elektronik sigorta ile gaza basın.
Yeni jenerasyon PSU6200 güç kaynağı ve SEL1400 elektronik sigorta modülü size stabil 24V gerilim sağlamasının yanı sıra entegre diyagnostik özelliği sayesinde otomasyona veri akışı sağlayabilirsiniz.
SITOP başlangıç paketi 6EP3334-7SB00-3AP0
içeriğinde aşağıdaki ürünler bulunmaktadır:
- SITOP PSU6200, 1 AC, 24 V/ 10 A: 6EP3334-7SB00-3AX0
- SITOP SEL1400, 4 x 10 A: 6EP4437-7EB00-3CX0
Sizde birim fiyat üzerinden %20 fiyat avantajından yararlanın!
Yarış aracında herhangi bir arıza meydana gelmeden önce tespit edilip hızlı bir şekilde müdahale edilir. Kontrol panosunda da elektronik sigorta ile kısa devre ve aşırı akım arızalarının tespitinin hızlı bir şekilde nasıl yapıldığı ve sorunsuz çalışması için yönlendirmelerin nasıl yapıldığını
buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.