SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 精益 V14;软件用于 S7,S5 兼容通信,OPC PG/OP 通信,项目软件,最多 8 个连接 浮动许可证; R-SW,软件 + 电子手册在 DVD 上;许可证密钥在 U 盘 上; A 级;2 种语言(德,英);用于 32/64 位:Win 7 SP1 专业版/旗舰版, 64 位;Win 8.1 PRO;Windows 10 服务器版 2008 R2 SP1,2012 R2 CP1612(无 Win 8.1,Win 10, 服务器版 2012,R2)。
注意
商品编号(市售编号) |
6GK1704-1LW14-0AA0 |
产品说明 |
SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 精益 V14;软件用于 S7,S5 兼容通信,OPC PG/OP 通信,项目软件,最多 8 个连接 浮动许可证; R-SW,软件 + 电子手册在 DVD 上;许可证密钥在 U 盘 上; A 级;2 种语言(德,英);用于 32/64 位:Win 7 SP1 专业版/旗舰版, 64 位;Win 8.1 PRO;Windows 10 服务器版 2008 R2 SP1,2012 R2 CP1612(无 Win 8.1,Win 10, 服务器版 2012,R2)。
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2024.10.01 |
注意 |
|
后续产品 |
6GK1704-1LW16-0AA0 |
后继产品说明 |
SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 精益 V16;软件用于 S7,S5 兼容通信,OPC PG/OP 通信,项目软件,最多 8 个连接 浮动许可证; R-SW,软件 + 电子手册在 DVD 上;许可证密钥在 U 盘 上; A 级;2 种语言(德,英); 用于 Windows 7 SP1 专业版/企业版/旗舰版 (64 位);Windows® 10 专业版/企业版 (全部 64 位)版本 1809,1903; Windows® Server 2012 R2 升级版 (标准版); Windows® 服务器版 2016 (标准版,数据中心); Windows® 服务器版 2019 (标准版,企业版) . |
价格组 / 总部价格组 |
5PC |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.301 Kg |
包装尺寸 |
187.00 x 235.00 x 21.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
804766355707 |
商品代码 |
85234910 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
产品组 |
X0AI |
组代码 |
R322 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|