SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK1704-1LW16-0AA0
Product
相似图像
SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 精益 V16;软件用于 S7,S5 兼容通信,OPC PG/OP 通信,项目软件,最多 8 个连接 浮动许可证; R-SW,软件 + 电子手册在 DVD 上;许可证密钥在 U 盘 上; A 级;2 种语言(德,英); 用于 Windows 7 SP1 专业版/企业版/旗舰版 (64 位);Windows® 10 专业版/企业版 (全部 64 位)版本 1809,1903; Windows® Server 2012 R2 升级版 (标准版); Windows® 服务器版 2016 (标准版,数据中心); Windows® 服务器版 2019 (标准版,企业版) .
注意
进入下载页面(OSD) - 节约成本,减少二氧化碳排放量!
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK1704-1LW16-0AA0
产品说明 SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 精益 V16;软件用于 S7,S5 兼容通信,OPC PG/OP 通信,项目软件,最多 8 个连接 浮动许可证; R-SW,软件 + 电子手册在 DVD 上;许可证密钥在 U 盘 上; A 级;2 种语言(德,英); 用于 Windows 7 SP1 专业版/企业版/旗舰版 (64 位);Windows® 10 专业版/企业版 (全部 64 位)版本 1809,1903; Windows® Server 2012 R2 升级版 (标准版); Windows® 服务器版 2016 (标准版,数据中心); Windows® 服务器版 2019 (标准版,企业版) .
产品家族 SOFTNET for Industrial Ethernet
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
进入下载页面(OSD) - 节约成本,减少二氧化碳排放量!
价格数据
价格组 / 总部价格组 KK / 5S1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.266 Kg
包装尺寸 187.00 x 235.00 x 21.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 195125027145
商品代码 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2419
组代码 R322
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-25-04
eClass 14 27-24-25-04
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
ETIM 9 EC002537
|
;