Numéro d'article | 3TK1832-0AM7 | 3RT1483-6AP36 | |
contacteur, 3 pôles, 1200A/AC-1 Contacts principaux 3 NO Contacts auxiliaires 3 NO + 2 NF, actionnement CA 220-240 V CA 50/60Hz | Contacteur de puissance, AC-1 1260 A, 3 pôles CA (50...60 Hz) / commande CC 100 ... 240 V CA / 100...220 V CC Entraînement: électronique Contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF Raccordement par barres Interrupteurs auxiliaires et bornes de bobine dans bornes à vis | ||
désignation du produit | Contacteur | ||
désignation type de produit | 3RT14 | ||
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant | |||
● pour CA à chaud | 510 W | ||
● pour CA à chaud par pôle | 170 W | ||
● sans la part de courant de charge typique | 8 W | ||
type de calcul de la puissance dissipée en fonction du pôle | carré | ||
degré de protection IP face avant | IP00 | IP00 | |
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009 | Q | ||
Directive RoHS (date) | 07/01/2006 | 03/27/2020 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
|
||
température ambiante | |||
● en service | -25 ... +55 °C | ||
● à l'entreposage | -40 ... +80 °C | ||
humidité relative min. | 10 % | ||
humidité relative pour 55 °C selon IEC 60068-2-30 max. | 95 % | ||
nombre de pôles pour circuit principal | 3 | ||
nombre de contacts NO pour contacts principaux | 3 | ||
nombre de contacts NF pour contacts principaux | 0 | ||
courant d'emploi | |||
● pour AC-1 pour 400 V | |||
— pour température ambiante 40 °C valeur assignée | 1 200 A | ||
● pour AC-1 | |||
— jusqu'à 690 V pour température ambiante 55 °C valeur assignée | 1 260 A | ||
— jusqu'à 1000 V pour température ambiante 55 °C valeur assignée | 1 260 A | ||
● pour AC-3 pour 400 V valeur assignée | 700 A | ||
puissance de service | |||
● pour AC-1 pour 400 V valeur assignée | 655 kW | ||
● pour AC-3 pour 400 V valeur assignée | 370 kW | ||
type de tension de la tension d'alimentation de commande | AC | AC/DC | |
tension d'alimentation de commande pour CA | |||
● pour 50 Hz valeur assignée | 240 ... 208 V | 100 ... 240 V | |
● pour 60 Hz valeur assignée | 100 ... 240 V | ||
fréquence de la tension d'alimentation de commande | |||
● 1 valeur assignée | 50 Hz | ||
● 2 valeur assignée | 50 Hz | ||
tension d'alimentation de commande pour DC valeur assignée | |||
● | 100 ... 220 V | ||
version du limiteur de surtension | à varistance | ||
version de la commande du mécanisme de commande | conventionnel | Standard A1 - A2 | |
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires | 2 | ||
● à commutation instantanée | 2 | ||
● à commutation retardée | 0 | ||
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires | |||
● à commutation instantanée | 2 | ||
● à commutation anticipée | 0 | ||
repère et lettre caractéristique pour contacts | 22 | ||
fonction produit protection contre les courts-circuits | Non | ||
type de fixation | fixation par vis | ||
hauteur | 272 mm | 352 mm | |
largeur | 266 mm | 285 mm | |
profondeur | 225,5 mm | 250 mm | |
version du raccordement électrique | |||
● pour circuit principal | raccordement à vis | raccordement par barre | |
● pour circuits auxiliaire et de commande | raccordement à vis | ||
Sécurité | |||
fonction produit | |||
● contact miroir selon IEC 60947-4-1 | Oui | ||
● manœuvre effectuée positivement selon IEC 60947-5-1 | Non | ||
Sécurité électrique | |||
degré de protection IP face avant selon IEC 60529 | IP00 | ||
Homologations Certificats | |||
Test Certificates | |||
UL | Oui | Oui | |
Autres informations | |||
Informations sur l'emballage
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
|
|||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
|||
Générateur CAx en ligne
|
|||
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
|
|||
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
|
|||
Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I²t, Courant coupé limité
|
|||
Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)
|
|||
dernière modification : | 14/03/2024 | ||
Date 14/05/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |