N.º do artigo | 3RT1036-1BB40 | |
contator de potência, CA-3 50 A, 22 kW / 400 V 24 V CC, de 3 polos, tamanho S2, conexão parafusada !!! Produto descontinuado !!! O sucessor é SIRIUS 3RT2 Tipo preferido do sucessor é >>3RT2035-1KB40<< | ||
nome da marca do produto | SIRIUS | |
designação do produto | Contator de potência | |
Dados técnicos gerais | ||
tamanho do contator | S2 | |
tensão de isolamento valor nominal | 690 V | |
grau de poluição | 3 | |
tensão de impulso suportável valor nominal | 6 kV | |
tensão máxima admissível para separação de proteção entre bobina e contatos principais de acordo com EN 60947-1 | 400 V | |
grau de proteção IP | ||
● do lado frontal | IP20 | |
● da tomada | IP00 | |
resistência ao choque com impulso retangular | ||
● em CC | 10g / 5 ms, 5g / 10 ms | |
resistência ao choque com pulso senoidal | ||
● em CC | 15g / 5 ms, 8g / 10 ms | |
durabilidade mecânica | ||
● do contator típica | 10 000 000 | |
● do contator com bloco de interruptor auxiliar eletronicamente adequado montado típica | 5 000 000 | |
● do contator com bloco de interruptor auxiliar montado típica | 10 000 000 | |
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009 | Q | |
Diretiva RSP (Data) | 05/01/2012 | |
Condições ambientais | ||
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo | 2 000 m | |
temperatura ambiente | ||
● durante operação | -25 ... +60 °C | |
● durante o armazenamento | -55 ... +80 °C | |
Circuito de corrente principal | ||
quantidade de polos para circuito principal | 3 | |
número de NA para contatos principais | 3 | |
número de NF para contatos principais | 0 | |
corrente de serviço | ||
● em AC-1 com 400 V a uma temperatura ambiente de 40 ºC valor nominal | 60 A | |
● | ||
— em AC-1 até 690 V a uma temperatura ambiente de 40 ºC valor nominal | 60 A | |
— em AC-1 até 690 V a uma temperatura ambiente de 60 ºC valor nominal | 55 A | |
● | ||
— em AC-3 com 400 V valor nominal | 50 A | |
— em AC-3 com 690 V valor nominal | 24 A | |
● em AC-4 com 400 V valor nominal | 41 A | |
secção transversal do condutor conectável no circuito principal em AC-1 | ||
● a 60 ºC mínimo permitido | 16 mm² | |
● com 40 ºC mínimo permitido | 16 mm² | |
corrente de serviço para aprox. 200.000 ciclos de operação com CA-4 | ||
● com 400 V valor de designação | 24 A | |
● com 690 V valor de designação | 12,6 A | |
● potência operacional | ||
— em AC-1 com 230 V a 60 ºC valor nominal | 22 kW | |
— em AC-1 com 400 V valor nominal | 38 kW | |
— em AC-1 com 690 V valor nominal | 66 kW | |
— em AC-1 com 690 V a 60 ºC valor nominal | 66 kW | |
● potência operacional em AC-2 com 400 V valor nominal | 22 kW | |
● potência operacional | ||
— em AC-3 com 230 V valor nominal | 15 kW | |
— em AC-3 com 400 V valor nominal | 22 kW | |
— em AC-3 com 500 V valor nominal | 30 kW | |
— em AC-3 com 690 V valor nominal | 22 kW | |
potência operacional para aprox. 200.000 ciclos de operação com CA-4 | ||
● com 400 V valor de designação | 12,6 kW | |
● com 690 V valor de designação | 11,4 kW | |
corrente de curta duração térmica limitada a 10 s | 400 A | |
frequência de arranque sem carga | ||
● em CC | 1 500 1/h | |
frequência de manobra | ||
● em AC-1 máximo | 1 000 1/h | |
● em AC-2 máximo | 400 1/h | |
● em AC-3 máximo | 800 1/h | |
● em AC-4 máximo | 300 1/h | |
Circuito de corrente de comando/ ativação | ||
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando | CC | |
tensão de alimentação de comando em CC valor nominal | ||
● | 24 V | |
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando da bobina magnética em CC | ||
● valor inicial | 0,8 | |
● valor final | 1,1 | |
potência de aperto da bobina magnética em CC | 13,3 W | |
potência de retenção da bobina magnética em CC | 13,3 W | |
retardo de acionamento | ||
● em CC | 60 ... 100 ms | |
retardo de abertura | ||
● em CC | 20 ... 25 ms | |
tempo de arco | 10 ... 15 ms | |
Circuto de corrente secundário | ||
número de NF para contatos auxiliares comutável sem atraso | 0 | |
número de NA para contatos auxiliares comutável sem atraso | 0 | |
corrente de serviço em AC-12 máximo | 10 A | |
corrente de serviço em AC-15 | ||
● com 230 V valor nominal | 6 A | |
● com 400 V valor nominal | 3 A | |
corrente de serviço em DC-12 | ||
● com 60 V valor nominal | 6 A | |
● com 110 V valor nominal | 3 A | |
● com 220 V valor nominal | 1 A | |
corrente de serviço em DC-13 | ||
● em 24 V valor nominal | 10 A | |
● com 60 V valor nominal | 2 A | |
● com 110 V valor nominal | 1 A | |
● com 220 V valor nominal | 0,3 A | |
confiabilidade de contato dos contatos auxiliares | uma comutação errônea por 100 milhões (17 V, 1 mA) | |
Valores nominais UL/CSA | ||
capacidade de carga dos contatos dos contatos auxiliares conforme UL | A600 / Q600 | |
Protecção contra curto-circuito | ||
versão da unidade para fusível | ||
● para proteção contra curto-circuito do circuito principal | ||
— com tipo de coordenação 1 obrigatório | fusível gL/gG: 160 A | |
— com tipo de coordenação 2 obrigatório | fusível gL/gG: 80 A | |
● para proteção contra curto-circuito do interruptor auxiliar obrigatório | fusível gL/gG: 10 A | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
tipo de fixação | fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 50022 | |
altura | 112 mm | |
largura | 55 mm | |
profundidade | 130 mm | |
distância a respeitar com relação a componentes aterrados para o lado | 6 mm | |
Conexões/ terminais | ||
versão da conexão elétrica | ||
● para circuito principal | conexão parafusada | |
● para circuito auxiliar e de comando | conexão parafusada | |
● | ||
— tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contatos principais unifilar | 2x (0,75 ... 16 mm²) | |
— tipo de secções transversais do condutor conectáveis para contatos principais de vários fios | 2x (0,75 ... 25 mm²) | |
— tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contatos principais de um fio ou mais fios | 2x (0,75 ... 16 mm²) | |
— tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contatos principais de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado | 2x (0,75 ... 16 mm²) | |
— tipo de secções transversais do condutor conectáveis para contatos principais de fio fino sem processamento da ponta do cabo | 2x (0,75 ... 16 mm²) | |
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis | ||
● para contatos auxiliares | ||
— unifilar | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), máx. 2x (0,75 ... 4 mm²) | |
— de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | |
● em cabos AWG para contatos auxiliares | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12 | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
CSA | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
CCC | Si | |
Confirmation | Si | |
UL | Si | |
EAC | Si | |
EMV | ||
RCM | Si | |
Test Certificates | ||
Special Test Certificate | Si | |
Miscellaneous | Si | |
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
Miscellaneous | Si | |
Marine / Shipping | ||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Si | |
other | ||
Miscellaneous | Si | |
Confirmation | Si | |
Miscellaneous | Si | |
Railway | ||
Special Test Certificate | Si | |
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
Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem
|
||
Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)
|
||
última alteração: | 31/12/2023 | |
Data 02/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |