SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
1FK2105-6AF10-1MA0
Product
SIMOTICS S-1FK2 HD servo motor M0=8 Nm; PN = 2.1 kW at nN=3000 rpm (380-480 V); PN = 1.26 kW at nN=1500 rpm (200-240 V); with holding brake; degree of protection IP64; shaft D19x40 mm with feather key; absolute encoder 22-bit + 12-bit multiturn (encoder AM22DQC); with OCC interface; plug size M17, rotatable;
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 1FK2105-6AF10-1MA0
Popis výrobku SIMOTICS S-1FK2 HD servo motor M0=8 Nm; PN = 2.1 kW at nN=3000 rpm (380-480 V); PN = 1.26 kW at nN=1500 rpm (200-240 V); with holding brake; degree of protection IP64; shaft D19x40 mm with feather key; absolute encoder 22-bit + 12-bit multiturn (encoder AM22DQC); with OCC interface; plug size M17, rotatable;
Produktová skupina 1FK2 servomotors for SINAMICS S210
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru DMM
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin ------71
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 15 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 8,700 kg
Rozměry balení 265,00 x 460,00 x 285,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4025515675686
UPC 195125132061
Číslo celní nomenklatury 85015220
Označení katalogu (LKZ) D32
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4R42
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.07.2006
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
Je možné též přidat k produktu opce.
;