SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
1FK7032-2AK71-1FH0
Product
Image similar
SIMOTICS S Synchronous motor 1FK7-CT PN=0.5kW; UDC=600V M0=1.15Nm (100K); NN=6000rpm; Naturally cooled FRAME SIZE IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANGE 1 POWER CONNECTOR ROTATABLE ABSOLUTE ENCODER 22BIT + 12 BIT MULTITURN, WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE (ENCODER AM22DQ) PLAIN SHAFT, TOLERANCE N; WITH HOLDING BRAKE Degree of protection IP64
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 1FK7032-2AK71-1FH0
Popis výrobku SIMOTICS S Synchronous motor 1FK7-CT PN=0.5kW; UDC=600V M0=1.15Nm (100K); NN=6000rpm; Naturally cooled FRAME SIZE IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANGE 1 POWER CONNECTOR ROTATABLE ABSOLUTE ENCODER 22BIT + 12 BIT MULTITURN, WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE (ENCODER AM22DQ) PLAIN SHAFT, TOLERANCE N; WITH HOLDING BRAKE Degree of protection IP64
Produktová skupina Není dostupný
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 762
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin ------71
Dodací informace
Exportní označení ECCN : N / AL : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 15 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 3,000 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 804766335358
Číslo celní nomenklatury 85015100
Označení katalogu (LKZ) SD.NC60KT-1FK7
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9621
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 22.07.2017
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět Ano
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Číslo SCIP
Klasifikace
  Není dostupný
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
Dokumenty se natahují...
;