SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
1FT7105-5AF74-1NH0
Product
Image similar
SIMOTICS S Synchronous motor 1FT7, M0=50Nm (100K) NN=3000rpm, PN=8.80kW Naturally cooled Frame size IMB 5 (IM V1, IM V3) Conventional flange (1FT6/1FK7 compatible), with Pt1000 temperature sensor POWER CONNECTOR ROTATABLE INCREM. ENCODER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048) CONNECTOR ROTATABLE PLAIN SHAFT, WITH HOLDING BRAKE; ACCURACY TOLERANCE N VIBRATION SEVERITY GRADE A, DEGREE OF PROTECTION IP 64
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 1FT7105-5AF74-1NH0
Popis výrobku SIMOTICS S Synchronous motor 1FT7, M0=50Nm (100K) NN=3000rpm, PN=8.80kW Naturally cooled Frame size IMB 5 (IM V1, IM V3) Conventional flange (1FT6/1FK7 compatible), with Pt1000 temperature sensor POWER CONNECTOR ROTATABLE INCREM. ENCODER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048) CONNECTOR ROTATABLE PLAIN SHAFT, WITH HOLDING BRAKE; ACCURACY TOLERANCE N VIBRATION SEVERITY GRADE A, DEGREE OF PROTECTION IP 64
Produktová skupina 1FT7 servomotors for SINAMICS S120
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 762
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin ------71
Dodací informace
Exportní označení ECCN : N / AL : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 15 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 48,803 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85015230
Označení katalogu (LKZ) SD.NC61ST-1FT7
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9693
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.03.2018
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět Ano
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-02-24-01
eClass 14 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
Je možné též přidat k produktu opce.
Dokumenty se natahují...
;