****spare part**** SIMOTICS GP only Ex version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 2-pole * size 63M, * temperature class 155(F) aluminum enclosure 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.25 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.29 kW 220-240/380-420 (50); 440-480 (60) IM B14, IM V19 IM V18 without canopy Standard flange: FT75 (C90)
Poznámky
Tento výrobek se již nedodává.
Upozornění k náhradě: see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109746420
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
1LA7063-2AA12 |
Popis výrobku |
****spare part**** SIMOTICS GP only Ex version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 2-pole * size 63M, * temperature class 155(F) aluminum enclosure 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.25 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.29 kW 220-240/380-420 (50); 440-480 (60) IM B14, IM V19 IM V18 without canopy Standard flange: FT75 (C90)
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM490:Výrobek zrušen |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se nedodává od: 31.12.2023 |
Poznámky |
Tento výrobek se již nedodává.
Upozornění k náhradě: see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109746420
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
6ZL |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
N-W----- |
Exportní označení |
ECCN : N / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
Na poptání |
Váha netto za cenovou jednotku |
4,100 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85015100 |
Označení katalogu (LKZ) |
D81.1-2/IEC |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
2250 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
P113 |
Země původu: |
Česká republika |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 22.07.2019 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|