SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
3LD2084-2GP21
Product
SENTRON, zátěžový odpojovač 3LD v krytu, Spínač pro údržbu a opravy se stínícím plechem kvůli EMC, 3-pólový, Iu: 16A, AC23A 400V při 50/60Hz: 7,5kW Bei provoz s frekvenčním měničem: AC20 400V při 0-550Hz: 4kW, 1NO + 1NC s časově předsunutým spínáním 20-150ms, zapouzdření izolačním materiálem pro metrický šroubový spoj, páčkové ovládání černý, zablokovatelný v poloze 0 I, včetně svorek pro připojení stínění
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Bude nahráno
Bude nahráno
Produkt
Objednací číslo 3LD2084-2GP21
Popis výrobku SENTRON, zátěžový odpojovač 3LD v krytu, Spínač pro údržbu a opravy se stínícím plechem kvůli EMC, 3-pólový, Iu: 16A, AC23A 400V při 50/60Hz: 7,5kW Bei provoz s frekvenčním měničem: AC20 400V při 0-550Hz: 4kW, 1NO + 1NC s časově předsunutým spínáním 20-150ms, zapouzdření izolačním materiálem pro metrický šroubový spoj, páčkové ovládání černý, zablokovatelný v poloze 0 I, včetně svorek pro připojení stínění
Produktová skupina Basic Devices
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 1CL
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 3 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,606 kg
Rozměry balení 105,00 x 163,00 x 123,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4001869573991
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85389099
Označení katalogu (LKZ) LV10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5887
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) P360
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.10.2011
Kategorie produktu B: možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP Není dostupný
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-37-14-03
eClass 14 27-37-14-03
eClass 6 27-37-14-03
eClass 7.1 27-37-14-03
eClass 8 27-37-14-03
eClass 9 27-37-14-03
eClass 9.1 27-37-14-03
ETIM 7 EC000216
ETIM 8 EC000216
ETIM 9 EC000216
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;