SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
3NA3812
Product
Image similar
NH pojistková vložka, NH000, jmenovitý proud: 32 A, gG, jmenovité napětí AC: 500 V, jmenovité napětí DC: 250 V, čelní ukazatel, přídržné styčnice pod napětím
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Pro některé Siemens výrobky jsme schopni případně nabídnout: Dodávku náhradního dílu / Opravu zboží / Výměnu zboží. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte prosím Siemens servisní středisko.


Přehled našich služeb vztahujících se k produktu najdete zde
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3NA3812
Popis výrobku NH pojistková vložka, NH000, jmenovitý proud: 32 A, gG, jmenovité napětí AC: 500 V, jmenovité napětí DC: 250 V, čelní ukazatel, přídržné styčnice pod napětím
Produktová skupina LV HRC Fuse Links
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 1BM
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin L-P-----
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 3 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,130 kg
Rozměry balení 65,00 x 84,00 x 62,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Minimální objednací množství 3
Další informace o produktu
EAN 4001869057002
UPC 754554152479
Číslo celní nomenklatury 85361050
Označení katalogu (LKZ) LV10.1
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5530
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) P310
Země původu: Řecko
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.10.2006
Kategorie produktu B: možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP 0c3bcf96-4d71-4902-a32a-9805a990ce98
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-14-20-05
eClass 14 27-14-20-05
eClass 6 27-14-20-05
eClass 7.1 27-14-20-05
eClass 8 27-14-20-05
eClass 9 27-14-20-05
eClass 9.1 27-14-20-05
ETIM 7 EC000055
ETIM 8 EC000055
ETIM 9 EC000055
IDEA 4 4948
UNSPSC 15 39-12-16-18
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;