elektronicky časově zpožděný pomocný spínač, se zpožděním odezvy, relé 1 NC + 1 NO, časový rozsah 0,05-100 s, AC/DC 24-240 V, 50/60 Hz, varistor k tlumení cívek stykačů integrovaný, pružinová svorka, k nacvaknutí z čelní strany na stykače 3RT20 a pomocné stykače 3RH2
Objednací číslo |
3RA2813-2FW10 |
Popis výrobku |
elektronicky časově zpožděný pomocný spínač, se zpožděním odezvy, relé 1 NC + 1 NO, časový rozsah 0,05-100 s, AC/DC 24-240 V, 50/60 Hz, varistor k tlumení cívek stykačů integrovaný, pružinová svorka, k nacvaknutí z čelní strany na stykače 3RT20 a pomocné stykače 3RH2
|
Produktová skupina |
Delayed |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
41B |
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
3 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,096 kg |
Rozměry balení |
47,00 x 108,00 x 55,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4011209789913 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85364900 |
Označení katalogu (LKZ) |
CC-IC10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5347 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R711 |
Země původu: |
Česká republika |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.10.2009 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
oxid olovnatý
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-37-13-08 |
eClass |
14 |
27-37-13-08 |
eClass |
6 |
27-37-13-08 |
eClass |
7.1 |
27-37-13-08 |
eClass |
8 |
27-37-13-08 |
eClass |
9 |
27-37-13-08 |
eClass |
9.1 |
27-37-13-08 |
ETIM |
7 |
EC002060 |
ETIM |
8 |
EC002060 |
ETIM |
9 |
EC002060 |
IDEA |
4 |
5363 |
UNSPSC |
15 |
39-12-23-29 |
|
|
|
|