bezpečnostní polohový spínač s blokováním přídržná síla 2600 N 5 směrů najetí zablokováno silou pružiny pomocné odblokování vpředu magnetické napětí AC 230 V monitorování ovladače 2NC/1NO monitorování magnetu 2NC/1NO Dodává se bez ovladače. ovladač 3SE5000-0AV0. objednávejte prosím zvlášť
Objednací číslo |
3SE5312-0SD13 |
Popis výrobku |
bezpečnostní polohový spínač s blokováním přídržná síla 2600 N 5 směrů najetí zablokováno silou pružiny pomocné odblokování vpředu magnetické napětí AC 230 V monitorování ovladače 2NC/1NO monitorování magnetu 2NC/1NO Dodává se bez ovladače. ovladač 3SE5000-0AV0. objednávejte prosím zvlášť
|
Produktová skupina |
3SE5, metal enclosures with locking force greater than 2 000 N |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
41K |
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
0,967 kg |
Rozměry balení |
61,50 x 213,00 x 84,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4011209682979 |
UPC |
754554951492 |
Číslo celní nomenklatury |
85365080 |
Označení katalogu (LKZ) |
CC-IC10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5317 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R711 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.10.2011 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-27-06-11 |
eClass |
14 |
27-27-06-11 |
eClass |
6 |
27-27-06-11 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-11 |
eClass |
8 |
27-27-06-11 |
eClass |
9 |
27-27-06-11 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-11 |
ETIM |
7 |
EC002593 |
ETIM |
8 |
EC002593 |
ETIM |
9 |
EC002593 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|