SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
3UG4583-1CW31
Product
relé pro monitorování izolace pro neuzemněné (IT-) sítě do 400 V AC, 15-400 Hz a do 600 V DC rozsah měření 1-100 / 2-200 kOhm napájecí napětí AC/DC 24-240V šířka 45 mm 1 + 1 nebo 2 přepínací kontakty šroubová svorka
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3UG4583-1CW31
Popis výrobku relé pro monitorování izolace pro neuzemněné (IT-) sítě do 400 V AC, 15-400 Hz a do 600 V DC rozsah měření 1-100 / 2-200 kOhm napájecí napětí AC/DC 24-240V šířka 45 mm 1 + 1 nebo 2 přepínací kontakty šroubová svorka
Produktová skupina Insulation monitoring
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 41H
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin LAO-----
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 3 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,280 kg
Rozměry balení 90,00 x 110,00 x 50,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4047621080475
UPC 195125305762
Číslo celní nomenklatury 85364900
Označení katalogu (LKZ) CC-IC10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5885
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R711
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.05.2012
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-37-18-07
eClass 14 27-37-18-07
eClass 6 27-37-18-07
eClass 7.1 27-37-18-07
eClass 8 27-37-18-07
eClass 9 27-37-18-07
eClass 9.1 27-37-18-07
ETIM 7 EC001444
ETIM 8 EC001444
ETIM 9 EC001444
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;