- Building automation systems
- HVAC products
- Security
- Fire safety (UL)
| |
digitální monitorovací relé cos phi a monitorování proudu od 90-690 V AC překročení a podkročení s vlastním napájecím zdrojem AC 50 až 60 Hz zpoždění odrušovacích špiček 0,1 až 20 s hystereze při (I) 0,1 až 2 A 2 přepínací kontakty s nebo bez paměti poruch šroubová svorka Navazující produkt pro 3UG3014
Objednací číslo |
3UG4641-1CS20 |
Popis výrobku |
digitální monitorovací relé cos phi a monitorování proudu od 90-690 V AC překročení a podkročení s vlastním napájecím zdrojem AC 50 až 60 Hz zpoždění odrušovacích špiček 0,1 až 20 s hystereze při (I) 0,1 až 2 A 2 přepínací kontakty s nebo bez paměti poruch šroubová svorka Navazující produkt pro 3UG3014
|
Produktová skupina |
Power factor and active current monitoring |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru |
41H |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
LAO----- |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
3 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,160 kg |
Rozměry balení |
29,00 x 99,00 x 107,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4011209665156 |
UPC |
754554937441 |
Číslo celní nomenklatury |
85364900 |
Označení katalogu (LKZ) |
CC-IC10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5885 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R711 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.05.2012 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
oxid olovnatý
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
Není dostupný |
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-37-18-06 |
eClass |
14 |
27-37-18-06 |
eClass |
6 |
27-37-18-06 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-06 |
eClass |
8 |
27-37-18-06 |
eClass |
9 |
27-37-18-06 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-06 |
ETIM |
7 |
EC001443 |
ETIM |
8 |
EC001443 |
ETIM |
9 |
EC001443 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|