SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
3UG4641-2CS20
Product
digitální monitorovací relé cos phi a monitorování proudu od 90-690 V AC překročení a podkročení s vlastním napájecím zdrojem AC 50 až 60 Hz zpoždění odrušovacích špiček 0,1 až 20 s hystereze při (I) 0,1 až 2 A 2 přepínací kontakty s nebo bez paměti poruch pružinová technika
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3UG4641-2CS20
Popis výrobku digitální monitorovací relé cos phi a monitorování proudu od 90-690 V AC překročení a podkročení s vlastním napájecím zdrojem AC 50 až 60 Hz zpoždění odrušovacích špiček 0,1 až 20 s hystereze při (I) 0,1 až 2 A 2 přepínací kontakty s nebo bez paměti poruch pružinová technika
Produktová skupina Power factor and active current monitoring
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 41H
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin LAO-----
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 3 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,153 kg
Rozměry balení 29,00 x 99,00 x 107,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4011209665163
UPC 804766346309
Číslo celní nomenklatury 85364900
Označení katalogu (LKZ) CC-IC10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5885
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R711
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.05.2012
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

oxid olovnatý

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-37-18-06
eClass 14 27-37-18-06
eClass 6 27-37-18-06
eClass 7.1 27-37-18-06
eClass 8 27-37-18-06
eClass 9 27-37-18-06
eClass 9.1 27-37-18-06
ETIM 7 EC001443
ETIM 8 EC001443
ETIM 9 EC001443
IDEA 4 4727
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;