SIRIUS SIMOCODE ES V14 SP1 Standard, plovoucí licence pro jednoho uživatele; Engineering SW, bez SW, bez dokumentace, licenční klíč ke stažení, třída A, šestijazyčná verze (de,en,it, fr,es,zh) Combo License paralelní použití SIMOCODE ES 2007 a V14 pro SIMOCODE pro, onlinové funkce přes systémové rozhraní, int. grafický editor (opírající se o CFC) běží na: Win 7 SP1/Win 8.1/ Win 10 - 64 Bit / Win Server 2008 R2 Std SP1/ 2012 R2 / 2016 - 64 Bit, e-mailová adresa je nezbytně nutná
Poznámky
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
Tento výrobek se již nedodává.
Upozornění k náhradě: SIMOCODE ES V15.1 is available as successor: 3ZS1322-5CE13-0YB5
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
3ZS1322-5CE12-0YB5 |
Popis výrobku |
SIRIUS SIMOCODE ES V14 SP1 Standard, plovoucí licence pro jednoho uživatele; Engineering SW, bez SW, bez dokumentace, licenční klíč ke stažení, třída A, šestijazyčná verze (de,en,it, fr,es,zh) Combo License paralelní použití SIMOCODE ES 2007 a V14 pro SIMOCODE pro, onlinové funkce přes systémové rozhraní, int. grafický editor (opírající se o CFC) běží na: Win 7 SP1/Win 8.1/ Win 10 - 64 Bit / Win Server 2008 R2 Std SP1/ 2012 R2 / 2016 - 64 Bit, e-mailová adresa je nezbytně nutná
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM500:Výrobek vymazán |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se nedodává od: 01.10.2021 |
Poznámky |
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
Tento výrobek se již nedodává.
Upozornění k náhradě: SIMOCODE ES V15.1 is available as successor: 3ZS1322-5CE13-0YB5
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
42J |
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
ECCN : N / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
6 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,001 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
0 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4047622478691 |
UPC |
804766693441 |
Číslo celní nomenklatury |
49019900 |
Označení katalogu (LKZ) |
CC-IC10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5836 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R711 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.07.2006 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ne |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|