SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3ZS1633-1XX03-0YA0
Product
PCS7 knihovna bloků pro měkký spouštěč 3RW44 V9.0+SP1 Engineering bloky AS a Faceplates pro napojení měkkých spouštěčů 3RW44 do řídicího systému procesu PCS7 s aplikací pro PCS7 verze V9.0+SP1 inženýrský software pro inženýrskou stanici (Single License) včetně runtime softwaru pro průběh bloku automatizačního systému v automatizačním systému (Single License) německy/anglicky obsahuje: sada (1xDVD)
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3ZS1633-1XX03-0YA0
Popis výrobku PCS7 knihovna bloků pro měkký spouštěč 3RW44 V9.0+SP1 Engineering bloky AS a Faceplates pro napojení měkkých spouštěčů 3RW44 do řídicího systému procesu PCS7 s aplikací pro PCS7 verze V9.0+SP1 inženýrský software pro inženýrskou stanici (Single License) včetně runtime softwaru pro průběh bloku automatizačního systému v automatizačním systému (Single License) německy/anglicky obsahuje: sada (1xDVD)
Produktová skupina SIRIUS 3RW soft starter block library for SIMATIC PCS 7
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 42H
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 2 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,212 kg
Rozměry balení 189,00 x 240,00 x 25,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 195125100176
Číslo celní nomenklatury 85234920
Označení katalogu (LKZ) CC-IC10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 3728
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R711
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.07.2006
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-25-90
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;