SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
4EF1105-3GB
Product
Image similar
sinusový filtr; PN(KW):7,5; UN(V):500; F(HZ):100; IEFF(A):17,5; LN(MH):3,2; F takt(KHZ):8; EN 61558-2-20; TA/ISOKL:40 /F >UL/CSA-RECOGNIZED< >tlumivka<
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 4EF1105-3GB
Popis výrobku sinusový filtr; PN(KW):7,5; UN(V):500; F(HZ):100; IEFF(A):17,5; LN(MH):3,2; F takt(KHZ):8; EN 61558-2-20; TA/ISOKL:40 /F >UL/CSA-RECOGNIZED< >tlumivka<
Produktová skupina Filters
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 4M3
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin --3-----
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 45 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 11,000 kg
Rozměry balení 245,00 x 285,00 x 255,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4001869992891
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85045000
Označení katalogu (LKZ) CC-IC10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 3783
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R750
Země původu: Česká republika
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.07.2006
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-42-02-90
eClass 14 27-42-02-90
eClass 6 27-42-02-01
eClass 7.1 27-42-02-90
eClass 8 27-42-02-90
eClass 9 27-42-02-90
eClass 9.1 27-42-02-90
ETIM 7 EC002564
ETIM 8 EC002564
ETIM 9 EC002564
UNSPSC 15 39-12-10-12
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;