SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6AG1052-1MD08-7BA2
Product
Image similar
SIPLUS LOGO! 12/24RCE based on 6ED1052-1MD08-0BA2 with conformal coating -25...+60 °C startup -20 °C . logic module display power supply / I/O: 12/ 24 V DC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DO memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet integrated web server, data log user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.4 or higher, older projects executable cloud connection, MQTT in all LOGO! 8.4 basic units
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6AG1052-1MD08-7BA2
Popis výrobku SIPLUS LOGO! 12/24RCE based on 6ED1052-1MD08-0BA2 with conformal coating -25...+60 °C startup -20 °C . logic module display power supply / I/O: 12/ 24 V DC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DO memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet integrated web server, data log user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.4 or higher, older projects executable cloud connection, MQTT in all LOGO! 8.4 basic units
Produktová skupina SIPLUS LOGO! basic modules with display
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 470
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99H
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 40 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,269 kg
Rozměry balení 8,10 x 9,30 x 7,00
Jednotky rozměru balení CM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4047618148836
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85371091
Označení katalogu (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4601
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R151
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 13.09.2024
Kategorie produktu B: možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-22-16
eClass 14 27-24-22-16
eClass 6 27-24-22-16
eClass 7.1 27-24-22-16
eClass 8 27-24-22-16
eClass 9 27-24-22-16
eClass 9.1 27-24-22-16
ETIM 7 EC001417
ETIM 8 EC001417
ETIM 9 EC001417
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;