SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6AG1193-6AG00-2AA0
Product
SIPLUS ET 200SP BA 2xLC based on 6ES7193-6AG00-0AA0 with conformal coating, -40…+60 °C, BusAdapter 2x LC glass fiber-optic connectors for PROFINET
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6AG1193-6AG00-2AA0
Popis výrobku SIPLUS ET 200SP BA 2xLC based on 6ES7193-6AG00-0AA0 with conformal coating, -40…+60 °C, BusAdapter 2x LC glass fiber-optic connectors for PROFINET
Produktová skupina SIPLUS BusAdapters
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 473
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : 9N9999
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 40 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,063 kg
Rozměry balení 6,50 x 7,70 x 2,30
Jednotky rozměru balení CM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4047618083403
UPC 804766784446
Číslo celní nomenklatury 85176200
Označení katalogu (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4257
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R151
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 13.09.2024
Kategorie produktu B: možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-26-92
eClass 14 27-24-26-92
eClass 6 27-24-26-92
eClass 7.1 27-24-26-92
eClass 8 27-24-26-92
eClass 9 27-24-26-92
eClass 9.1 27-24-26-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;