Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.
SiePortal zatím není ve vámi zvoleném regionu dostupný. Pokud budete pokračovat, budete přesměrováni do Industry Mallu, který bude ve zvoleném regionu postupně nahrazen SiePortalem.
In the selected region, SiePortal is available
Please mind, in the region you selected, our Industry Mall is already replaced by its successor, SiePortal. If you continue, you will be taken to SiePortal, which will successively replace Industry Mall also in other regions.
Use our online form for specific solution suggestions or send your technical question directly to a product specialist in the Technical Support.
Požadavek na podporu
Stav Vašeho požadavku
Track the status of your request online. An overview of your request can be found here:
Status of your requests
Stav Vašeho požadavku
SIPLUS ET 200SP BA 2xSCRJ PN based on 6ES7193-6AP00-0AA0 with conformal coating, -40…+60 °C, start up -25 °C, BusAdapter 2 SCRJ FO connections for PROFINET
SIPLUS ET 200SP BA 2xSCRJ PN based on 6ES7193-6AP00-0AA0 with conformal coating, -40…+60 °C, start up -25 °C, BusAdapter 2 SCRJ FO connections for PROFINET
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.