SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6AG1370-0AA01-7AA0
Product
Image similar
SIPLUS S7-300 DM370 based on 6ES7370-0AA01-0AA0 with conformal coating, -40…+70 °C, dummy module use for module replacement
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Pro některé Siemens výrobky jsme schopni případně nabídnout: Dodávku náhradního dílu / Opravu zboží / Výměnu zboží. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte prosím Siemens servisní středisko.


Přehled našich služeb vztahujících se k produktu najdete zde
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6AG1370-0AA01-7AA0
Popis výrobku SIPLUS S7-300 DM370 based on 6ES7370-0AA01-0AA0 with conformal coating, -40…+70 °C, dummy module use for module replacement
Produktová skupina SIPLUS S7-300 DM 370
Status výrobku (PLM) PM400:Výběhový výrobek
Termín změny statusu výrobku Výrobek je výběhovým od: 01.10.2023
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 2AP
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 40 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,221 kg
Rozměry balení 15,00 x 13,00 x 4,80
Jednotky rozměru balení CM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4047618049713
UPC 804766216985
Číslo celní nomenklatury 85389091
Označení katalogu (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Skupina výrobků (PCK/FAGR) X0SM
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R151
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 13.09.2024
Kategorie produktu B: možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-22-11
eClass 14 27-24-22-11
eClass 6 27-24-22-11
eClass 7.1 27-24-22-11
eClass 8 27-24-22-11
eClass 9 27-24-22-11
eClass 9.1 27-24-22-11
ETIM 7 EC000238
ETIM 8 EC000238
ETIM 9 EC000238
IDEA 4 3568
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;