SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6AG2677-2SB42-2GB0
Product
Image similar
SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F RAIL based on 6ES7677-2SB42-0GB0 with conformal coating, -40…+60 °C, OT2 with ST1/2 (+70 °C für 10 minutes), 8 GB RAM, 128 GB CFast with Windows 10 IoT Enterprise 64-bit and S7-1500 Software Controller CPU 1505SP preinstalled, interfaces: 1x slot CFast, 1x slot SD/MMC, 1x connection for ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 Mbps Ethernet 2x USB 3.0; 2x USB 2.0, 1x DisplayPort,
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6AG2677-2SB42-2GB0
Popis výrobku SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F RAIL based on 6ES7677-2SB42-0GB0 with conformal coating, -40…+60 °C, OT2 with ST1/2 (+70 °C für 10 minutes), 8 GB RAM, 128 GB CFast with Windows 10 IoT Enterprise 64-bit and S7-1500 Software Controller CPU 1505SP preinstalled, interfaces: 1x slot CFast, 1x slot SD/MMC, 1x connection for ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 Mbps Ethernet 2x USB 3.0; 2x USB 2.0, 1x DisplayPort,
Produktová skupina SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F RAIL
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 473
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : 5A992
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 40 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,830 kg
Rozměry balení 14,20 x 18,90 x 9,20
Jednotky rozměru balení CM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4047618100940
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85371091
Označení katalogu (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4C03
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R151
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 13.09.2024
Kategorie produktu B: možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-26-07
eClass 14 27-24-26-07
eClass 6 27-24-26-07
eClass 7.1 27-24-26-07
eClass 8 27-24-26-07
eClass 9 27-24-26-07
eClass 9.1 27-24-26-07
ETIM 7 EC001603
ETIM 8 EC001603
ETIM 9 EC001603
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;