SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6AV2123-2MA03-0AX0
Product
Image similar
SIMATIC HMI, KTP1200 Basic DP, Basic Panel, Tlačítkové/dotykové ovládání, 12 TFT-displej, 65536 barev, PROFIBUS rozhraní, konfigurovatelné z WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, obsahuje Open Source SW, který je poskytován zdarma viz přiložené CD
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
6AV6671-8XA00-0AX0
plug, female, 2-pole, type 1, grid size 5.08 mm, scope of supply: 10 plugs
6AV6671-8XD00-0AX0
90-degree angle adapter, 1:1, can be screwed together with RS-485/422 interface or RS-232 interface, scope of supply: 1 angle adapter
6AV6671-8XE00-0AX0
converter RS-422, male, 9-pole to RS-232 male, 9-pole, can be screwed together with RS-422 interface, cable outlet 180 degrees, for connection of third-party PLC, scope of supply: 1 converter
6AV6671-8XJ00-0AX0
converter RS-422, male, 9-pole to TTY female, 15-pole, can be screwed together with RS-422 interface, cable outlet 180 degrees, for connection of SIMATIC S5, scope of supply: 1 converter
Produkt
Objednací číslo 6AV2123-2MA03-0AX0
Popis výrobku SIMATIC HMI, KTP1200 Basic DP, Basic Panel, Tlačítkové/dotykové ovládání, 12 TFT-displej, 65536 barev, PROFIBUS rozhraní, konfigurovatelné z WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, obsahuje Open Source SW, který je poskytován zdarma viz přiložené CD
Produktová skupina Standard devices 2nd Generation
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 237
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 2,050 kg
Rozměry balení 29,90 x 39,80 x 9,10
Jednotky rozměru balení CM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4034106029258
UPC 887621893880
Číslo celní nomenklatury 85371091
Označení katalogu (LKZ) ST80.1J
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 2262
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R141
Země původu: Čína
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 05.09.2014
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

oxid olovnatý

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

4,4'-isopropylidenedifenol (bisfenol A, BPA)

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP 3c635fc5-5a1e-427b-adb6-f0132ce655f5
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-33-02-01
eClass 14 27-33-02-01
eClass 6 27-24-23-02
eClass 7.1 27-24-23-02
eClass 8 27-24-23-02
eClass 9 27-33-02-01
eClass 9.1 27-33-02-01
ETIM 7 EC001412
ETIM 8 EC001412
ETIM 9 EC001412
IDEA 4 6607
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
Často je kupováno společně s:
6AV2123-2DB03-0AX0
SIMATIC HMI, KTP400 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 4" TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD
6ES7214-1AG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, Kompaktní CPU, DC/DC/DC, integrované I/O: 14 DI DC 24V, 10 DO 24V DC, 2 AI 0-10V DC, Zdroj: DC 20,4-28,8V DC, pracovní paměť 100 KB
6ES7241-1CH30-1XB0
SIMATIC S7-1200, Komunikační deska CB 1241, RS-485, svorkovnice, podporuje Freeport
;