SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6AV2123-2MB03-0AX0
Product
SIMATIC HMI, KTP1200 Basic, Basic Panel, Tlačítkové/dotykové ovládání, 12 TFT-displej, 65536 barev, PROFINET rozhraní, konfigurovatelné z WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, obsahuje Open Source SW, který je poskytován zdarma viz přiložené CD
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Bude nahráno
Bude nahráno
Produkt
Objednací číslo 6AV2123-2MB03-0AX0
Popis výrobku SIMATIC HMI, KTP1200 Basic, Basic Panel, Tlačítkové/dotykové ovládání, 12 TFT-displej, 65536 barev, PROFINET rozhraní, konfigurovatelné z WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, obsahuje Open Source SW, který je poskytován zdarma viz přiložené CD
Produktová skupina Standard devices 2nd Generation
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 237
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 2,050 kg
Rozměry balení 29,60 x 39,90 x 9,30
Jednotky rozměru balení CM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4034106029241
UPC 887621895433
Číslo celní nomenklatury 85371091
Označení katalogu (LKZ) ST80.1J
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 2262
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R141
Země původu: Čína
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 05.09.2014
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

oxid olovnatý

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

4,4'-isopropylidenedifenol (bisfenol A, BPA)

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP 531ea54c-52c3-49f3-a214-6ed5e7320521
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-33-02-01
eClass 14 27-33-02-01
eClass 6 27-24-23-02
eClass 7.1 27-24-23-02
eClass 8 27-24-23-02
eClass 9 27-33-02-01
eClass 9.1 27-33-02-01
ETIM 7 EC001412
ETIM 8 EC001412
ETIM 9 EC001412
IDEA 4 6607
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
Často je kupováno společně s:
3KD2230-2ME20-0
Zátěžový odpojovač 32A, konstr. vel. 1, 3-pólový Ovládání vpředu uprostřed Základní jednotka bez ovládacího prvku rámová svorka
3KD9103-5
Příslušenství pro 3KD BG1/2, 3KF BG1 3KC0 konstr. vel. 1/2, Modul pomocného spínače pro max. 2 pomocné spínače
3LD2084-2GP21
SENTRON, zátěžový odpojovač 3LD v krytu, Spínač pro údržbu a opravy se stínícím plechem kvůli EMC, 3-pólový, Iu: 16A, AC23A 400V při 50/60Hz: 7,5kW Bei provoz s frekvenčním měničem: AC20 400V při 0-550Hz: 4kW, 1NO + 1NC s časově předsunutým spínáním 20-150ms, zapouzdření izolačním materiálem pro metrický šroubový spoj, páčkové ovládání černý, zablokovatelný v poloze 0 I, včetně svorek pro připojení stínění
3LD2203-0TK53
SENTRON, zátěžový odpojovač 3LD, nouzový vypínač, 3- pólový, Iu: 32 A, provozní výkon / u AC-23 A při 400V: 11,5 kW, upevnění do čelního panelu, otočný ovládací prvek, červená/žlutá, upevnění ovládacího prvku 4 dírami
3LD2786-2GP21
SENTRON, zátěžový odpojovač 3LD v krytu, spínač pro údržbu a opravy se stínícím plechem kvůli EMC, 3-pólový, Iu: 100A, AC23A 400V při 50/60Hz: 37kW při provozu s frekvenčním měničem: 20 400V~ při 0-550Hz: 37kW, 1NO + 1NC s časově předsunutým spínáním 20-150ms, zapouzdření izolačním materiálem pro metrický šroubový spoj, páčkové ovládání, černý, zablokovatelný v poloze 0 a I, včetně svorek pro připojení stínění a hadicových přípojek
;