- Drive technology
- Automation technology
- Automation systems
- SIMATIC HMI operator control and monitoring systems
- HMI devices
- Basic HMI
- Key Panels
- Basic Panels
- Standard devices 2nd Generation
- SIPLUS Basic Panels (2nd Generation)
- SIMATIC HMI Unified Basic Panels
- Advanced HMI Panel-based
- Advanced HMI PC-based
- Previous systems
- System interfaces with WinCC (TIA Portal)
- HMI software
- Accessories
- Identification and locating
- Industrial communication
- Modular Automation
- Industrial controls
- Industrial Edge
- Industry software
- Industrial Computing
- Process control systems
- Process instrumentation
- Process analytics
- SITOP power supplies
- Products for specific requirements
- Energy
- Building Technologies
- Low-Voltage controls and distribution
- Market-specific solutions
- Services
- Software
- ... and everything else you need
| |
SIMATIC HMI, TP900 Basic Keyless; Basic Panel, neutral design, touch operation, 9" TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD
Objednací číslo |
6AV2143-6JB00-0AA0 |
Popis výrobku |
SIMATIC HMI, TP900 Basic Keyless; Basic Panel, neutral design, touch operation, 9" TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD
|
Produktová skupina |
Standard devices 2nd Generation |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se stane výběhovým od: 01.10.2025 |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru |
237 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
1,369 kg |
Rozměry balení |
23,50 x 33,80 x 7,80 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4034106033156 |
UPC |
195125113244 |
Číslo celní nomenklatury |
85371098 |
Označení katalogu (LKZ) |
ST80.1J |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4C99 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R141 |
Země původu: |
Čína |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 29.08.2019 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
oxid olovnatý
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
8f7ccd0d-b6d6-4722-9de7-7ab8497bf5cf |
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-33-02-01 |
eClass |
14 |
27-33-02-01 |
eClass |
6 |
27-24-23-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-23-02 |
eClass |
8 |
27-24-23-02 |
eClass |
9 |
27-33-02-01 |
eClass |
9.1 |
27-33-02-01 |
ETIM |
7 |
EC001412 |
ETIM |
8 |
EC001412 |
ETIM |
9 |
EC001412 |
IDEA |
4 |
6607 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|