WinCC OA V3.16, Video Basic, Video package Basic permits the operation of the WinCC OA Video add-on. It contains numerous functions required for video. It does not include camera licenses, these must be purchased separately. Linux and virtual machines are currently only supported with restrictions.
Poznámky
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
Objednací číslo |
6AV6352-1JB31-6AA0 |
Popis výrobku |
WinCC OA V3.16, Video Basic, Video package Basic permits the operation of the WinCC OA Video add-on. It contains numerous functions required for video. It does not include camera licenses, these must be purchased separately. Linux and virtual machines are currently only supported with restrictions.
|
Produktová skupina |
Ordering Data Overview |
Status výrobku (PLM) |
PM400:Výběhový výrobek |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek je výběhovým od: 01.10.2022 |
Poznámky |
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
294 |
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
AL : N / ECCN : EAR99S |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
10 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,001 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
804766707094 |
Číslo celní nomenklatury |
Není dostupný |
Označení katalogu (LKZ) |
STETM |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9377 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R142 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Výrobek obsahuje drahé kovy |
Kategorie produktu |
B: možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|