WinCC OA V3.17, 25 Mobile REDU. 25 licenses for WinCC OA Mobile UIs for iOS or Android and access to a redundant WinCC OA Server. Only the number of simultaneously active mobile UIs is counted. The supported Android and iOS versions can be found in the respective app store. Mobile packages are counted cumulatively on the server end. Can only be used in a redundant system (requires the option WinCC OA Redundancy).
Poznámky
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
Objednací číslo |
6AV6355-1AA31-7CF2 |
Popis výrobku |
WinCC OA V3.17, 25 Mobile REDU. 25 licenses for WinCC OA Mobile UIs for iOS or Android and access to a redundant WinCC OA Server. Only the number of simultaneously active mobile UIs is counted. The supported Android and iOS versions can be found in the respective app store. Mobile packages are counted cumulatively on the server end. Can only be used in a redundant system (requires the option WinCC OA Redundancy).
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Poznámky |
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
294 |
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
ECCN : EAR99S / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
10 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,001 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
804766991691 |
Číslo celní nomenklatury |
Není dostupný |
Označení katalogu (LKZ) |
STETM |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9377 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R142 |
Země původu: |
Rakousko |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Výrobek obsahuje drahé kovy |
Kategorie produktu |
B: možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ne |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|