*** no longer available *** SIMATIC IPC377E (basic panel PC) 1x display port graphic; 1x VGA port graphic; 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45; 2x USB 3.0; 2x USB 2.0; 4x serial ports (COM); 12" touch (1280 x 800); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB RAM; 1x mPCIe / 1x mSATA; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit; MUI (en,de,fr,it,es); 1 TB HDD; 24 V DC power supply; installation, VESA mounting
Poznámky
Upozornění k náhradě: successor: IPC377G (6AV7231-0....-...0)
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
6AV7230-0CA20-2BA0 |
Popis výrobku |
*** no longer available *** SIMATIC IPC377E (basic panel PC) 1x display port graphic; 1x VGA port graphic; 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45; 2x USB 3.0; 2x USB 2.0; 4x serial ports (COM); 12" touch (1280 x 800); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB RAM; 1x mPCIe / 1x mSATA; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit; MUI (en,de,fr,it,es); 1 TB HDD; 24 V DC power supply; installation, VESA mounting
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM410:Výrobek je vyškrtnut |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se dodává pouze jako náhradní díl od: 25.04.2022 |
Poznámky |
Upozornění k náhradě: successor: IPC377G (6AV7231-0....-...0)
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
203 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
Na poptání |
Váha netto za cenovou jednotku |
3,600 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
804766858161 |
Číslo celní nomenklatury |
84714100 |
Označení katalogu (LKZ) |
IC10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4B07 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R133 |
Země původu: |
Čína |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 15.12.2017 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
etylenglykol dimetylether (EGDME), 1,2-dimethoxyetan
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|