SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6AV7241-5BB05-0FA0
Product
Image similar
SIMATIC IPC 477E 15" touch (1280 x 800); with front USB; 4 USB (back), Ethernet (10/100/1000); Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); 8 GB; without RS 232/RS485; without PCIe; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64-bit), MUI (en,de,fr,it,es) for Celeron, i3 and i5, Without replaceable mass storage; 240 GB solid-state drive SATA Without SIMATIC software; 24 V DC industrial power supply
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6AV7241-5BB05-0FA0
Popis výrobku SIMATIC IPC 477E 15" touch (1280 x 800); with front USB; 4 USB (back), Ethernet (10/100/1000); Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); 8 GB; without RS 232/RS485; without PCIe; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64-bit), MUI (en,de,fr,it,es) for Celeron, i3 and i5, Without replaceable mass storage; 240 GB solid-state drive SATA Without SIMATIC software; 24 V DC industrial power supply
Produktová skupina SIMATIC IPC477E
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 274
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení ECCN : 5A992 / AL : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 15 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 7,100 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 84714100
Označení katalogu (LKZ) ST80.1U
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9318
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R133
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 11.11.2016
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět Ano
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 19-20-01-03
eClass 14 19-20-01-03
eClass 6 27-24-23-01
eClass 7.1 27-24-23-01
eClass 8 27-24-23-01
eClass 9 19-20-01-03
eClass 9.1 19-20-01-03
ETIM 7 EC001414
ETIM 8 EC001414
ETIM 9 EC001414
IDEA 4 6607
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
Je možné též přidat k produktu opce.
;